- 製品番号:
- SV 9342.320
- 材質
- カバー:ABSプラスチック
シャーシ:ポリアミド製
耐燃性 UL 94-V0 適合
- 塗装色
- RAL 7035
- 定格電流 最大
- 1,600 A
- 定格電圧
- 690 V、三相
- 電気的数値 UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V、ブレーカー 最大 1200 A、DIVQ / 7
- 65 kA - 600 V、 ヒューズ クラス L 最大 1600 A、JDDZ / 7
- ケーブル引き出し口
- 上/下
- 適用バスバーシステム間隔
- 60 mm
- 注記:
- 記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異なる場合があります
- UL認可は、AC使用の場合のみ有効です
- DCアプリケーションにおいての定格電圧は、バスバーホルダー (9340.050/9341.050/9342.050) 内のバスバー配列に依存します。
- 極数
- 3 極
- 寸法:
- 幅: 255 mm
高さ: 210 mm
- 適用バスバー
- 高さ: 5, 10 mm
- 銅フレックスバーのクランプ接続範囲 (バー厚 5 mm の場合) (幅x高さ)
- 65 x 27 mm
- 銅フレックスバーのクランプ接続範囲 (バー厚 10 mm の場合) (幅x高さ)
- 65 x 22 mm
- 定格電圧 (L1 + L2)
- 1000 V (DC)
- 定格電圧 (L1 + L3)
- 1500 V (DC)
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 2.72 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.408
- 関税率番号
- 85369010
- EAN
- 4028177525689
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 製品説明
-
SV Connection adaptor, 1600 A, 690 V, 3-pole, cable outet top/bottom, clamping area WH: 65x22/27 mm