PLS バスバーホルダーバスバーホルダー

製品番号: SV 9341.000

PLSスペシャルバスバーシステム800 A/1600 A用、3極と4極、トップマウント可能。

製品番号:
SV 9341.000
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
定格電圧
1000 V、三相
トップマウント
はい
極数
3 極
適用バスバー
PLS 800
内側固定
はい
バスバーの中心間距離
60 mm
1パック
4 個
質量/パック
0.364 kg
関税率番号
85469010
EAN
4028177502772
ETIM 7.0
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
製品説明
SV Busbar support, PLS 800, 3-pole, 60 mm bar centre distance
取得認証
ABS
Lloyds Register of Shipping
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
一般技術情報
詳細技術情報
Short-circuit resistance diagram