この製品の販売終了日:: 2021/01/30
- 製品番号:
- SV 9674.008
- 製品説明
- RiLine60 メインバスバーシステムのリアマウント用の、50 mmピッチでM5およびM6用のねじ穴が付いたシシステム取り付け部品です。TSフレームにはめ込んで使用します。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 適用
- 幅: = 800 mm
- 高さ
- 362 mm
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 5.2 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177543454
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV System attachment, WH: 738,5x362 mm, for TS (W: 800 mm)