- 製品番号:
- SV 3057.000
- 材質
- グラスファイバー強化型熱可塑性ポリエステル(PBT)
耐燃性 UL 94-V0 適合 - 塗装色
- RAL 7035
- 極数/バスバー中心間距離
- 3 極
150 mm - 適用バスバー
- 60 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- 100 x 10 mm
- 定格電流 最大
- 3,000 A
- 寸法:
- 幅: 30 mm
高さ: 420 mm
奥行: 170 mm - 1パック
- 2 個
- 質量/パック
- 4.696 kg
- 関税率番号
- 85469010
- EAN
- 4028177035812
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- 製品説明
- SV Busbar support, 3-pole, 150 mm bar centre distance, for busbar WH: 100x10 mm