- 製品番号:
- SV 3075.000
- 製品説明
- バスバーホルダー SV 3073.000 (40 x 10 mm) および SV 3052.000 (60 x 10 mm) 用。
- 材質
- グラスファイバー強化型熱可塑性ポリエステル(PBT)
耐燃性 UL 94-V0 適合 - 塗装色
- RAL 7035
- For adapting the busbar width
- 40 mm
60 mm - 1パック
- 24 個
- 質量/パック
- 0.072 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177036109
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- 製品説明
- SV Insert, for busbar support, SV 3073000 (E-Cu 40x10 mm), SV 3052000 (E-Cu 60x10 mm)