- 製品番号:
- SV 9677.650
- 製品説明
- カバープロファイル内の保護されていない端子部の前面側のカバーに使用します。
- 材質
- ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合 - 塗装色
- RAL 7035
- 適用品番
- 9677.550
- 9677.560
- 9677.570
- 9677.580
- 寸法:
- 幅: 100 mm
高さ: 67 mm - 1パック
- 3 個
- 質量/パック
- 0.057 kg
- 関税率番号
- 39191019
- EAN
- 4028177801837
- ETIM 7.0
- EC000771
- ECLASS 8.0
- 27142413
- 製品説明
- SV Coverstrips, for contact hazard protection cover, SV 9677550-9677580, WH: 100x67 mm