- 製品番号:
- SV 9677.440
- 製品説明
- 丸形導体の接続に使用します。
- 材質
- 黄銅
- 表面
- すずめっき
- 適用サイズ
- 3
- 適用品番
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- 丸型ケーブル用コネクター
- 120 ‐ 300 mm²
- 1パック
- 3 個
- 質量/パック
- 0.39 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.067
- 関税率番号
- 73182900
- EAN
- 4028177705180
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- 製品説明
- SV V connection terminal, for NH slimline fuse-switch disconnector, size 3 (SV 9677XXX), round conductor connection 120-300 mm²