- 製品番号:
- SV 9677.480
- 製品説明
- 中心間隔が 185 mm のバスバーシステムへの NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクターの取り付けに使用します。穴あけは不要です。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 適用サイズ
- 1~3 および接続アダプター
- 注記:
- 接触防止カバー(スリット入りカバープロファイル)無しバスバーシステム上にのみ使用可能。
- 1パック
- 3 個
- 質量/パック
- 0.297 kg
- 関税率番号
- 73182900
- EAN
- 4028177705227
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- 製品説明
- SV Busbar terminal, for NH slimline fuse-switch disconnector, size 1-3/connection adaptor, (SV 9677XXX)