- 製品番号:
- SV 9677.925
- 製品説明
- 接続ブロックの正面をカバーするために使用します。
- 材質
- ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合 - 塗装色
- RAL 7035
- 寸法:
- 幅: 105 mm
高さ: 245 mm - 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.32 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177806368
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- 製品説明
- SV Contact hazard protection cover, for connection block SV 9677910/915/920
- 取得認証
- UL + C-UL (listed)