- 製品番号:
- SV 3590.020
- 材質
- E-Cu F30
- 長さ
- 2,400 mm
- 注記:
- 必要な長さにカット可能
- 規格:
- DIN EN 13 601
- 断面
- 銅板バー幅: 120 mm
銅板バー厚さ: 10 mm - 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 26 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 25.78
- 関税率番号
- 74071000
- EAN
- 4028177705135
- ETIM 8
- EC001522
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 製品説明
- SV Busbar E-Cu, WH: 120x10 mm, L: 2400 mm