システム固定パーツ TS、VX SE用

製品番号: SV 9677.510

TS/SE エンクロージャー内へ、中心間隔 185 mmのバスバーシステムを固定するために使用します。

製品番号:
SV 9677.510
製品説明
TS/SE エンクロージャー内へ、中心間隔 185 mmのバスバーシステムを固定するために使用します。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
2 x システム固定パーツ(左/右)
2 x マウンティングセクション
取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意
エンクロージャー内で、バスバーシステムの奥行き位置を自在に変更するには、TS システムセクション 17 x 73 mm(外側実装面用)がさらに必要となります。エンクロージャーの奥行きに合わせ、パーツを選びます。
1パック
1 個
質量/パック
3.64 kg
関税率番号
83024900
EAN
4028177705333
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV システム固定パーツ TS、SE用、中心間隔 185 mm、幅: 600 mm