- 製品番号:
- SV 9677.541
- 製品説明
- エンクロージャー内へ、中心間隔 185 mm のバスバーシステムを固定するために使用します。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 2 x システム固定パーツ(左/右)
2 x マウンティングセクション
取り付け部品を含む
システム固定パーツ(センター) - 取り付けについてのご注意
- エンクロージャー内で、バスバーシステムの奥行き位置を自在に変更するには、VX 用システムセクション 23 x 64 mm (内側実装面用) がさらに必要となります。エンクロージャーの奥行きに合わせ、パーツを選びます。
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 5.54 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177923331
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV system attachment for VX (W: 1200 mm), for busbar holder SV 9677500