- 製品番号:
- SV 9603.000
- 材質
- E-Cu
- バスバー厚さ
- 3 mm
- 断面
- 120 mm²
- 長さ
- 1,100 mm
- 寸法:
- 長さ: 1,100 mm
- 1パック
- 3 個
- 質量/パック
- 4.068 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 1.18
- 関税率番号
- 74071000
- EAN
- 4028177140561
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 製品説明
- SV Mini-PLS special busbar E-Cu, L: 1100 mm, 120 mm² bar cross-section