- 製品番号:
- SV 9613.000
- 材質
- ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合 - 塗装色
- RAL 7035
シャーシRAL 9011 - 銅フレックスバーのクランプ接続範囲 (幅x高さ)
- 10 x 8 mm
- 注記:
- 撚線ーブルを接続する場合は、必ずコンダクタースリーブをご使用ください
- ケーブル引き出し口
- 上/下
- 定格電圧
- 690 V
- 定格電流 最大
- 63 A
- 寸法:
- 幅: 54 mm
高さ: 160 mm - 丸型ケーブル用コネクター
- 1.5 ‐ 35 mm²
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.45 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.081
- 関税率番号
- 85369010
- EAN
- 4028177140738
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 製品説明
- SV Mini-PLS busbar connection adaptor, 63 A, 690 V, 3-pole, round conductor connection 1,5-35 mm², clamping area WH: 10x8 mm