- 製品番号:
- SV 9629.100
- 製品説明
- ミニPLS バーシステムへのNH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 000(品番 3431.000)取り付け用。
- 材質
- ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合 - 塗装色
- RAL 9011
- 断面
- 35 mm²
- 寸法:
- 幅: 90 mm
高さ: 160 mm - 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.561 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.23
- 関税率番号
- 85369095
- EAN
- 4028177149885
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 製品説明
- SV Mini-PLS busbar adaptor, connection cable 35 mm², for NH fuse-switch disconnector size 000, SV 3431000