床面トレー連結スペーサー RiLine バスバーシステム用

製品番号: SV 9341.140

エンクロージャー間のバスバーの結合での、後側の接触保護。

製品番号:
SV 9341.140
製品説明
エンクロージャーからエンクロージャーへバスバーを接続する場合に、ベースフレーム連結部分の隙間をカバーする接触防止用のパーツです。
材質
熱硬化性プラスチック PVC
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
長さ
100 mm
極数
3 極
適用バスバーシステム
PLS 800、極数 3
接続方法
エンクロージャー間の連結部品
寸法:
長さ: 100 mm
1パック
2 個
質量/パック
0.256 kg
関税率番号
85472000
EAN
4028177502833
ETIM 7.0
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
製品説明
SV Base tray infill, L: 100 mm (PLS 800)
取得認証
C-UL
UL + C-UL (listed)