- 製品番号:
- SV 9342.140
- 製品説明
- エンクロージャーからエンクロージャーへバスバーを接続する場合に、ベースフレーム連結部分の隙間をカバーする接触防止用のパーツです。
- 材質
- 熱硬化性プラスチック PVC
耐燃性 UL 94-V0 適合 - 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 長さ
- 100 mm
- 極数
- 3 極
- 適用バスバーシステム
- PLS 1600、極数 3
- 接続方法
- エンクロージャー間の連結部品
- 寸法:
- 長さ: 100 mm
- 1パック
- 2 個
- 質量/パック
- 0.282 kg
- 関税率番号
- 85472000
- EAN
- 4028177503564
- ETIM 7.0
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- 製品説明
- SV Base tray infill, L: 100 mm (PLS 1600)