OMアダプター 接続ケーブル付き

製品番号: SV 9340.370

製品番号:
SV 9340.370
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
シャーシRAL 7035
接続ケーブル(AWG)
AWG 12
定格電流 最大
25 A
定格電圧
690 V、三相
電気的数値 UL (SCCR)
30 kA - 600 V、 ヒューズ クラス K5 最大 60 A、JDDZ / 7
50 kA - 600 V、 ヒューズ クラス K5 最大 35 A、JDDZ / 7
65 kA - 600 V、 ヒューズ クラス J 最大 30 A、JDDZ / 7
65 kA - 600 V、 ヒューズ クラス K5 最大 30 A、JDDZ / 7
50 kA - 480 V、コンビネーションモーターコントローラー、最大 27 A、NKJH/7
65 kA - 480 V、コンビネーションモーターコントローラー、最大 32 A、NKJH/7
適用バスバーシステム間隔
60 mm
接続ケーブル長さ
130 mm
マウントレールタイプ
TS 45C
注記:
記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異なる場合があります
極数
3 極
PinBlock
はい
寸法:
幅: 45 mm
高さ: 208 mm
マウントレール、数/高さ
1 / 10 mm
適用バスバー
高さ: 5, 10 mm
サポートフレーム (幅 x 高さ)
45 mm x 170 mm
1パック
1 個
質量/パック
0.28 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.036
関税率番号
85369095
EAN
4028177502529
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
製品説明
SV OM adaptor, 25 A, 690 V, 3-pole, connection cable AWG 12, WH: 45x208 mm, support frame, PinBlock, support rail TS 45C
取得認証
ABS
C-UL
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
一般技術情報
詳細技術情報
Short-circuit resistance diagram