ピンブロック サポートフレーム用

製品番号: SV 9342.810

モータースターターを組合わせた際に、リレー装置をしっかりと固定することができます。

製品番号:
SV 9342.810
製品説明
モータースターターを組み合わせた際に、リレー装置をしっかりと固定するために使用します。サポートフレームにはめ込むだけの簡単取り付け。ピンブロックをずらすことにより、垂直面に思い通りの設置ができます。
材質
ポリアミド
塗装色
RAL 9005
サポートフレーム W
55 mm
注記:
UL 認可には、OM アダプター / OM サポートとの組み合わせが必要。
1パック
5 個
質量/パック
0.04 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177503854
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV PinBlock, for OM adaptor, for support frame W: 55 mm