- 製品番号:
- SV 3032.000
- 製品説明
- 任意の位置や間隔でブスバーを固定したり、PE/PEN極バスバーを絶縁状態で構築する場合などに使います。
- 材質
- 可塑性ポリエステル(UP-Harz)
- 寸法:
- ねじ: M10
- Bending strength
- 6 kN
- Torsional strength
- 90 Nm
- Tensile strength
- 13 kN
- 1パック
- 6 個
- 質量/パック
- 1.098 kg
- 関税率番号
- 85469010
- EAN
- 4028177035287
- ETIM 7.0
- EC002357
- ECLASS 8.0
- 23119201
- 製品説明
- SV Base isolator, H: 50 mm, thread M10