- 製品番号:
- SV 3586.020
- 製品説明
- 銅で被覆されたアルミ製バスバーは、バスバーホルダー 9340.000 / 9340.050 を使用してのバスバーシステム構築に適しています。
- 材質
- アルミニウム
銅 - 長さ
- 2,400 mm
- 定格電流 最大
- 493 A
- 注記:
- バー温度 65 °C、周囲温度 35 °C のときの定格電流です
- DIN EN 43 671に準拠した補正係数ダイヤグラム
- 必要な長さにカット可能
- 規格:
- DIN EN 13 601
- 断面
- 銅板バー幅: 30 mm
銅板バー厚さ: 10 mm - 1パック
- 3 個
- 質量/パック
- 27 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 1.05
- 関税率番号
- 74071000
- EAN
- 4028177686588
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 製品説明
- SV Busbar CUPONAL, WH: 30x10 mm, L: 2400 mm