- 製品番号:
- SV 9342.050
- 材質
- ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
- 塗装色
- RAL 7035
- 定格電圧
- 1000 V、三相
- 1500 V (DC)
- 電気的数値 UL (SCCR)
- 25 kA - 600 V、ホルダー間隔 500 mm、バスバー PLS 1600
- 30 kA - 600 V、ホルダー間隔 250 mm、バスバー PLS 1600
- 35 kA - 600 V、ホルダー間隔 150 mm、バスバー PLS 1600
- 65 kA - 600 V、ホルダー間隔 250mm、バスバー PLS 1600、 ヒューズ クラス L 最大 1400 A、JDDZ / 7
- 65 kA - 600 V、ホルダー間隔 100mm、バスバー PLS 1600、 ヒューズ クラス L 最大 1600 A、JDDZ / 7
- 品番について
- UL アプリケーション用は、床面トレー使用しなければなりません
- UL認可は、AC使用の場合のみ有効です
- トップマウント
- はい
- 極数
- 3 極
- 適用バスバー
- PLS 1600
- 内側固定
- はい
- バスバーの中心間距離
- 60 mm
- 1パック
- 4 個
- 質量/パック
- 0.592 kg
- 関税率番号
- 85469010
- EAN
- 4028177525641
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- 製品説明
-
SV Busbar support, PLS 1600, 3-pole, 60 mm bar centre distance, UL design