- 製品番号:
- SV 3516.000
- 材質
- E-Cu
- バスバー厚さ
- 10 mm
- 断面
- 900 mm²
- 長さ
- 2,400 mm
- 注記:
- 必要な長さにカット可能
- バスバータイプ
- E-Cu(電気銅)製バスバー
- 適用バスバーシステム
- PLS 1600
- 寸法:
- 長さ: 2,400 mm
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 19.21 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 18.71
- 関税率番号
- 74071000
- EAN
- 4028177043558
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 製品説明
- SV PLS special busbar E-Cu, L: 2400 mm, PLS 1600, bar thickness: 10 mm, 900 mm² bar cross-section