- 製品番号:
- SV 9320.060
- 製品説明
- エンクロージャーからエンクロージャーへ PLS スペシャルバスバーを接続する場合の熱的・物理的影響を補整します。
- 材質
- E-Cu
- 取り付けについてのご注意
- 伸縮連結アダプターの取り付けには、上記のPLSバスバー「単純接続」連結キットが 2セット必要です。
- 注記:
- 30Kの温度上昇に伴い、約0.5 mm/mほどバスバーが伸長します。そのため、バスバーシステムの温度による影響を補整するために、約3600 mmおきに伸縮コネクターを使用することをお勧めします。
- 適用バスバー
- PLS 800
- 1パック
- 3 個
- 質量/パック
- 0.55 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.13
- 関税率番号
- 85369010
- EAN
- 4028177162365
- ETIM 7.0
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- 製品説明
- SV Expansion connector E-Cu, PLS 800