- 製品番号:
- SV 3427.020
- 製品説明
- カバーは、正面、上方および下方からの接触防止を保証します。サイドカバー 3093.010/.020との組み合わせで、全体をカバーする接触防止となります(IP 2Xまで)。
- 材質
- ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合 - 塗装色
- RAL 7035
- Fuse inserts
- D II-E 27
- 適用品番
- 3427.010
- 1パック
- 10 個
- 質量/パック
- 0.48 kg
- 関税率番号
- 85369095
- EAN
- 4028177674967
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- 製品説明
- SV Contact hazard protection cover, for bus-mounting fuse base, SV 3427010