- 製品番号:
- SV 3418.040
- 仕様
- Easy Connect
- 材質
- ヒューズアダプター:グラスファイバー強化型熱可塑性ポリエステル(PBT)
接触保護:ポリアミド製
耐燃性 UL 94-V0 適合
接触保護:ポリアミド製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 配線済み組み立て済みユニット。接触防止保護カバーと外側の接続端子を含む
- 注記:
- 撚線ーブルを接続する場合は、必ずコンダクタースリーブをご使用ください
- 適用バスバーシステム間隔
- 60 mm
- 電源接続
- サポート端子
- Fuse inserts
- D 02-E 18 (アダプタースリーブ)
- Rated insulation voltage
- 690 V
- 定格電流 最大
- 63 A
- 注記:
- DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) 準拠のヒューズリンク使用時に使います
- 寸法:
- 幅: 41 mm
高さ: 251 mm
- 丸型ケーブル用コネクター
- 1.5 ‐ 16 mm²
- 適用バスバー
- 高さ: 5, 10 mm
- 定格電圧
- 400 V (DC)
- 400 V、三相
- 極数
- 3 極
- 定格電圧 (L1 + L2)
- 400 V (DC)
- 定格電圧 (L1 + L3)
- 400 V (DC)
- 1パック
- 5 個
- 質量/パック
- 1.635 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.066
- 関税率番号
- 85369095
- EAN
- 4028177674943
- ETIM 7.0
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- 製品説明
-
SV Bus-mounting fuse base, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-pole, round conductor connection 1,5-16 mm², adaptor sleeve, including cover plate