- 製品番号:
- SV 3592.010
- 製品説明
- 丸型ケーブルの接続に使用します。ねじ式端子台付き NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクターに適しています。
- 材質
- 黄銅鋳物
- 表面
- ニッケルめっき
- 丸型ケーブル用コネクター
- 1.5 ‐ 95 mm²
- 1パック
- 3 個
- 質量/パック
- 0.16 kg
- 関税率番号
- 73182900
- EAN
- 4028177307261
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- 製品説明
- SV Clamp-type terminal connection, for NH slimline fuse-switch disconnector, size 00 (with screw terminal), round conductor connection 1,5-95 mm²