この製品の販売終了日:: 2021/01/30
代替推奨製品:
9346030
- 製品番号:
- SV 9346.060
- 材質
- グラスファイバー強化型ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
コンタクトレール:銀メッキされた硬銅 - 塗装色
- シャーシRAL 7035
カバー:RAL 7001
ハンドルは、RAL 7016 - 適用バスバーシステム間隔
- 100 mm
- ケーブル引き出し口
- 上/下
- 電源接続
- ねじ M8
- 定格作動電流 最大
- 160 A
- 適用NHヒューズサイズ
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
- 変換器組み込み用
- はい
- 寸法:
- 幅: 50 mm
高さ: 400 mm - 丸型ケーブル用コネクター
- 2.5 ‐ 95 mm²
- 適用バスバー
- 高さ: 5, 10 mm
- 定格電圧
- 690 V、三相
- 極数
- 3 極
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 1.18 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.65
- 関税率番号
- 85365080
- EAN
- 4028177668133
- ETIM 7.0
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- 製品説明
- SV NH slimline fuse-switch disconnector, size 00, 160 A, 690 V, 3-pole, screw M8, 100 mm, for current transformer installation