- 製品番号:
- SV 9346.015
- 材質
- グラスファイバー強化型ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
コンタクトレール:銀メッキされた硬銅
- 塗装色
- シャーシRAL 7035
カバー:RAL 7001
ハンドルは、RAL 7016
- 同梱品
- 固定フック 3個
- 適用バスバーシステム間隔
- 60 mm
- ケーブル引き出し口
- 上/下
- 電源接続
- ねじ M8
- 定格作動電流 最大
- 160 A
- 適用NHヒューズサイズ
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
- 寸法:
- 幅: 50 mm
高さ: 400 mm
- 丸型ケーブル用コネクター
- 2.5 ‐ 95 mm²
- 適用バスバー
- 高さ: 5, 10 mm
- 定格電圧
- 690 V、三相
- 極数
- 3 極
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 1.36 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.73
- 関税率番号
- 85369095
- EAN
- 4028177668126
- ETIM 7.0
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- 製品説明
-
SV NH slimline fuse-switch disconnector, size 00, 160 A, 690 V, 3-pole, screw M8, 60 mm, with electronic fuse monitoring