- 製品番号:
- SV 9345.005
- 材質
- ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
- 塗装色
- RAL 7035
- 丸型ケーブル用コネクター
- AWG 8~18
- 適用ヒューズタイプ (Class)
- CC
- 定格作動電流 最大
- 30 A
- Fuse standard
- UL 248-4
- 注記:
- DIN EN 60 715に準拠の 35 mm (高さ 7.5/15 mm)サポートレール(DIN レール) へ、あるいは、RiLine ユニットアダプターコンビネーション(OMアダプター/OMサポート)の板バネ式固定に適しています
- Test specification
- UL 4248-1
- UL 4248-4
- UL 4248-8
- 品番について
- ヒューズ 10 x 38 mm (IEC 60 269-2/-4/-6 に準拠) の収納には適していません
- 寸法:
- 幅: 54 mm
高さ: 81 mm
- 丸型ケーブル用コネクター
- 0.75 ‐ 25 mm²
- 適用ヒューズ
- 直径: 10 mm
長さ: 38 mm
- インジケーターランプの電圧範囲
- 110 ‐ 600 V
- 定格電圧
- 600 V、三相
- 電気的数値 UL (SCCR)
- 200 kA - 600 V、 ヒューズ クラス CC 最大 30 A、JDDZ / 7
- 極数
- 3 極
- 1パック
- 4 個
- 質量/パック
- 0.596 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.018
- 関税率番号
- 85369095
- EAN
- 4028177805385
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
-
SV Fuseholder, Class CC, 30 A, 600 V, 3-pole, (60 mm)