- 製品番号:
- SV 3458.500
- 製品説明
- 丸形ケーブルおよび銅板フレックスバーを接続するために使用します。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛メッキ、不動態化済
- 銅フレックスバーのクランプ接続範囲 (幅x高さ)
- 16.5 x 15 mm
- 注記:
- 撚線ーブルを接続する場合は、必ずコンダクタースリーブをご使用ください
- 丸型ケーブル用コネクター
- 35 ‐ 70 mm²
- 適用バスバー厚さ
- 10 mm
- 1パック
- 15 個
- 質量/パック
- 1.665 kg
- 関税率番号
- 85369010
- EAN
- 4028177042766
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- 製品説明
- SV Conductor connection clamp, 35-70 mm², clamping area WH: 16,5x15 mm, for bar thickness 10 mm