- 製品番号:
- SV 3555.000
- 製品説明
- 丸形ケーブルおよび銅板フレックスバーを接続するために使用します。
- 材質
- 黄銅
- 注記:
- 撚線ーブルを接続する場合は、必ずコンダクタースリーブをご使用ください
- 丸型ケーブル用コネクター
- 1 ‐ 4 mm²
- 適用バスバー厚さ
- 6 ‐ 10 mm
- 1パック
- 15 個
- 質量/パック
- 0.405 kg
- 関税率番号
- 85369010
- EAN
- 4028177044258
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- 製品説明
- SV Conductor connection clamp, 1-4 mm², for bar thickness 6-10 mm, brass