- 製品番号:
- SV 3090.000
- 製品説明
- ケーブルクランプコネクターおよびバスバークランプコネクター用
- 材質
- ABSプラスチック
耐燃性 UL 94-V0 適合 - 塗装色
- RAL 7035
- Height when mounted on 60 mm busbar systems
- 230 mm
- Height when mounted on 100 mm busbar systems
- 325 mm
- 注記:
- 60mm/100mmのバスバー中心間隔を有する3極システム用
- ボトムトレーを使わないシステムにのみ取り付け可能です。
- ボトムトレー付きのシステムに使用する場合は、システムカバーを工具で短くする必要があります。
- 寸法:
- 幅: 100 mm
奥行: 110 mm - 1パック
- 4 個
- 質量/パック
- 1.792 kg
- 関税率番号
- 85472000
- EAN
- 4028177036345
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- 製品説明
- SV System cover, WD: 100x110 mm, H: 230-325 mm