- 製品番号:
- SV 3565.015
- 材質
- Cu フィン高純度電解銅F20
絶縁材:高安定性ビニール被覆、伸縮度 370%、温度:-30 °C ~ +105 °C、耐燃性 UL-94 に適合、絶縁耐力:20 kW/mm - 長さ
- 2,000 mm
- Rated current for temperature increase 50 K
- 165 A
- Rated current for temperature increase 30 K
- 125 A
- Rated current for temperature increase 70 K
- 195 A
- 注記:
- 構造 = フィンの数 x フィン幅 x フィン厚
- 必要な長さにカット可能
- 銅板フレックスバーの導体温度は周囲温度と上昇温度の和より算出します。例:3565.005に 180 A の電流が流れているとすると、温度が 30 K 上がります。周囲温度が 35 °C とすると、導体 (バー) 温度は、35 °C + 30 K = 65 °C になります。
- 仕様:積層銅板
- フィンの数: 8
フィン幅: 6 mm
フィン厚さ: 0.5 mm - 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.93 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.43
- 関税率番号
- 74071000
- EAN
- 4028177666726
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303