- 製品番号:
- SV 3079.000
- 製品説明
- 銅フレックスバー、5 x 20 x 1 ~ 10 x 63 x 1 mm までの固定に使用できます。
- 材質
- グラスファイバー強化型熱可塑性ポリエステル(PBT)
耐燃性 UL 94-V0 適合 - 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 1パック
- 3 個
- 質量/パック
- 0.348 kg
- 関税率番号
- 85469010
- EAN
- 4028177036154
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- 製品説明
- SV Universal support, for laminated copper bar, WH: 20x5-63x10 mm