- 製品番号:
- SV 9320.020
- 製品説明
- 穴を開けずに長方形バスバーを連結します。
- 材質
- 上部カバー:鋼板製、亜鉛メッキ、不動態化済
コンタクトプレート:E-Cu、銀メッキ - 接続方法
- 単純接続
- 適用バスバー
- 20 x 5 ~ 30 x 10 mm
- 1パック
- 3 個
- 質量/パック
- 0.651 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.11
- 関税率番号
- 85369010
- EAN
- 4028177149823
- ETIM 7.0
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- 製品説明
- SV Busbar connector, for E-Cu 20x5-30x10 mm, single connection