- 製品番号:
- SV 9340.040
- 材質
- ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合 - 塗装色
- RAL 7035
- 適用バスバー
- 12 x 5 ~ 30 x 10 mm
- 極数
- 2 極
- バスバーの中心間距離
- 60 mm
- 定格電圧
- 1000 V、二相
- N/PE ホルダー
- はい
- PEN/N/PE ホルダー
- はい
- 1パック
- 4 個
- 質量/パック
- 0.5 kg
- 関税率番号
- 85469010
- EAN
- 4028177565623
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- 製品説明
- SV Busbar support, 2-pole, 60 mm bar centre distance, for busbar WH: 12x5-30x10 mm