- 製品番号:
- SV 9635.025
- 機能方法
- 簡単な差し込み式取り付けによる、確実なコンポーネントのマウントや接続を実現する、感電防止対策が施されているバスバーボード
- ボードに型付けされている間隔の区分線は、コンポーネントの確実かつ迅速な位置決めを可能にします
- ボードに直接接続するので、配線工数を削減できます
- 材質
- ポリアミド
ポリカーボネート
E-Cu
耐燃性 UL 94 適合
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- – バスバー (内蔵)
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 20
- 定格電流 最大
- 160 A
- 定格電圧
- 690 V (AC)
- 600 V (DC)
- 注記:
- 記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異なる場合があります
- 規格:
- UL 508
- IEC 61 439
- 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 160 mm
奥行: 45.1 mm
- for mounting plate assembly
- はい
- 1パック
- 1 個
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 1.34
- 関税率番号
- 85469010
- EAN
- 4028177978430
- ETIM 8
- EC001900
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
-
SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, WHD: 600x160x45.1 mm (RiLine Compact)