- 製品番号:
- SV 9635.400
- 機能方法
- モーターの直入れ起動あるいはリバーシング起動の制御に使用します。過負荷保護機能内蔵
- 採用されているハイブリット技術は、半導体により、消耗の無い頻繁なスイッチングを可能にしています
- 稼働中は、 機械式の接点が、電力損失の低減をもたらします
- 狭いユニット幅は、省スペースレイアウトを可能にします
- 材質
- ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
- 塗装色
- RAL 7035
- Power dissipation (max.)
- 2.8 W
- 定格電圧
- 500 V (AC)、三相、50 Hz/60 Hz
- 定格電流 最大
- 0.6 A
- 注記:
- 記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異なる場合があります
- 寸法:
- 幅: 22.5 mm
高さ: 160 mm
奥行: 114 mm
- 丸型ケーブル用コネクター
- 0.14 ‐ 2.5 mm²
- 電流監視 調節式
- 0.075 ‐ 0.6 A
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.389 kg
- 関税率番号
- 90328900
- EAN
- 4028177817319
- ETIM 7.0
- EC002572
- ECLASS 8.0
- 27370804
- 製品説明
-
SV Motor controller, 0,6 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-pole, round conductor connection 0,14-2,5 mm², WH: 22,5x160 mm