- 製品番号:
- SV 9635.383
- 仕様
- L3
- 機能方法
- ボード上の電気機器の機械的固定および直接的な接続に使用します
- 材質
- ポリアミド
耐燃性 UL 94 適合
- 塗装色
- RAL 7035
- 注記:
- 希望する位相接続に応じて、異なるアダプタータイプが必要です
- 記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異なる場合があります
- 定格電流 最大
- 63 A
- 定格電圧
- 690 V (AC)、単相
- 極数
- 1 極
- 接続ケーブル(AWG)
- AWG 8
- 接続ケーブル長さ
- 100 mm
- マウントレール、数/高さ
- 1 / 10 mm
- マウントレールタイプ
- 固定式
- 寸法:
- 幅: 18 mm
高さ: 160 mm
奥行: 35 mm
- 1パック
- 6 個
- 質量/パック
- 0.438 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.026
- 関税率番号
- 85369095
- EAN
- 4028177934573
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 製品説明
-
SV component adaptor 63 A, 690 V (AC), 1-pole (variant L3), connection cable AWG 8, WH: 18 x 160 mm