- 製品番号:
- SV 9666.010
- 製品説明
- 取り付け面のカバーに使用します。カバーは封印可能。
- 材質
- カバー:ポリスチレン
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 寸法:
- 幅: 250 mm
高さ: 300 mm - サイズ
- 幅ユニット(WU) = 250 mm/U: 1
高さユニット (U) = 150 mm/U: 2 - 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.52 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177675919
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- 製品説明
- SV Contact hazard protection module (ISV), 1 WU (250 mm), 2 U (300 mm)