- 製品番号:
- SV 9666.140
- 製品説明
- 実装可能奥行き 105 ~ 140 mm。カバーは封印可能。
- 材質
- カバー:ポリスチレン
マウンティングプレート:鋼板製、亜鉛メッキ - 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 寸法:
- 幅: 500 mm
高さ: 450 mm - サイズ
- 幅ユニット(WU) = 250 mm/U: 2
高さユニット (U) = 150 mm/U: 3 - マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 438 mm x 416 mm
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 4.3 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177676091
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- 製品説明
- SV Mounting plate module (ISV), 2 WU (500 mm), 3 U (450 mm), mounting plate WH: 438x416 mm