- 製品番号:
- SV 9666.200
- 製品説明
- 端子台や開閉器などの取り付けに使用します。サポートレール 35 x 15 mm 付きです。25 mm ピッチで移動可能。カバーは封印可能。
- 材質
- カバー:ポリスチレン
サポートレール:鋼板製、亜鉛めっき - 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 寸法:
- 幅: 500 mm
高さ: 150 mm - サイズ
- 幅ユニット(WU) = 250 mm/U: 2
高さユニット (U) = 150 mm/U: 1 - マウントレールの数、35/15
- 1
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 1.14 kg
- 関税率番号
- 85369001
- EAN
- 4028177676169
- ETIM 7.0
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- 製品説明
- SV Support rail module (ISV), 2 WU (500 mm), 1 U (150 mm), 1 support rail