- 製品番号:
- SV 9666.260
- 製品説明
- レール取り付け機器の取り付け用サポートレール 35 x 15 mm 付き。カバーは封印可能。
- 材質
- カバー:ポリスチレン
サポートレール:鋼板製、亜鉛めっき
カバー:ポリスチレン - 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 寸法:
- 幅: 250 mm
高さ: 450 mm - サイズ
- 幅ユニット(WU) = 250 mm/U: 1
高さユニット (U) = 150 mm/U: 3
分割ユニット (à 18 mm) 最多: 36 - マウントレール数
- 3
- カットアウト数
- 3
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 1.06 kg
- 関税率番号
- 85369001
- EAN
- 4028177676244
- ETIM 7.0
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- 製品説明
- SV DIN rail mounted device module (ISV), 1 WU (250 mm), 3 U (450 mm), 3 x 12 divider units