- 製品番号:
- SV 9666.410
- 製品説明
- NH ヒューズスイッチディスコネクターをマウンティングプレートに取り付ける場合に使用します。カバーは封印可能。
- 材質
- カバー:ポリスチレン
クロスビーム:鋼板
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 取り付けについてのご注意
- NH ヒューズ スイッチディスコネクター サイズ 2 (9344.210/.230/.250) を 2個、あるいはサイズ 3 (9344.310/.330/.350) を 1個使用する場合は、モジュールユニットとして、仕切りクロスロッド 9666.420 と接触防止モジュール 9666.060 をご使用ください
- 寸法:
- 幅: 250 mm
高さ: 450 mm
- サイズ
- 幅ユニット(WU) = 250 mm/U: 1
高さユニット (U) = 150 mm/U: 3
- 適用品番
- 9344.210
- 9344.230
- 9344.250
- 適用サイズ
- 1 x Gr. 2
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 1.05 kg
- 関税率番号
- 85369095
- EAN
- 4028177676374
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- 製品説明
-
SV NH fuse-switch disconnector module (ISV), 1 WU (250 mm), 3 U (450 mm), for 1 x size 2