- 製品番号:
- SV 9666.712
- 製品説明
- エンクロージャー内のサポートフレームを垂直方向に小分けするために使用します。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 寸法:
- 高さ: 1,800 mm
- サイズ
- 高さユニット (U) = 150 mm/U: 12
- 1パック
- 2 個
- 質量/パック
- 4.306 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177676619
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV Mounting angle (ISV), 12 U (1850 mm), for TS, SE