- 製品番号:
- SV 9666.811
- 製品説明
- エンクロージャー内に、ISV 拡張モジュールを取り付けるために使用します。
- 材質
- 取り付けキット:鋼板製、亜鉛めっき
サポートレール:鋼板製、亜鉛めっき
接触感電防止:鋼板、塗装処理 - 同梱品
- 取り付けキット
マウントレール
接触防止保護
取り付け部品を含む - サイズ
- 幅ユニット(WU) = 250 mm/U: 1
高さユニット (U) = 150 mm/U: 4 - 適用品番
- 1057.X00
- 適用
- 幅: 500 mm
高さ: 700 mm
奥行: 250 mm - 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 6.12 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177803787
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV Installation kit (ISV), 1 WU (250 mm), 4 U (600 mm), for AE (WHD: 500x700x250 mm)