この製品の販売終了日:: 2020/01/30
- 製品番号:
- DK 7857.320
- 仕様
- アウトプット 4カ所、各10 kW
- 製品説明
- 機械的に PDR 内にロックでき、拡張も可能です。
- 同梱品
- 19インチモジュール、3 U
メインスイッチを含む
ラックへのアウトプット、ヒューズ保護、3相 4箇所
アウトプット当たり、3 x 230 V/16 A
出力 400V/3~、最大 63 A - オプション
- RC保護ブレーカー
- 寸法:
- 幅: 482.6 mm
奥行: 350 mm - 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 8.75 kg
- ETIM 7.0
- EC002288
- ECLASS 8.0
- 27142415
- 製品説明
- DK Power Distribution Module PDM, WHD: 482,6 (19")x3 Ux350 mm, Output: 4, 3-phase, 230 V, 16 A
- 適合宣言書
- CE適合宣言書
- 資料
- その他の技術情報
- マニュアル