この製品の販売終了日:: 2020/01/30
- 製品番号:
- DK 7857.150
- 仕様
- プラグアンドプレイ式接続ケーブル、サーバーラックに到る電源システムモジュール(PSM)レール用
- 用途
- PSM レールをPDMに接続するための接続ケーブル
- 長さ
- 5 m
- プラグ (タイプ)
- Wago X-Com
- 接続ケーブル(タイプ)
- H05VV-F5, 5 x 2,5 mm²
- 寸法:
- 長さ: 5 m
- ソケット
- 接続プラグ ビーランド GST 18 (PDMへの接続に最適)
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 1.337 kg
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 製品説明
- DK Connection cable, L: 5 m, H05VV-F5, 5x2,5 mm², Wago X-Com, Wieland GST 18, For PSM