- 製品番号:
- DK 7856.016
- 仕様
- 電圧、電流、出力(消費)の測定機能付き、CMC-TC 経由、遠隔管理可能
- 製品説明
- モジュール型システムは、単相/三相式電源供給付きの垂直型給電レールにより、ラックへの基本装備を容易にします。電力を必要とする機器へ電源供給する各種のコンセントモジュールは、給電レールにはめ込むだけで取り付けることができます。 この取付けは、給電レールが感電防止対策されていることにより、運用中でも行うことができます。
- メリット
- 稼働中も、モジュールの後装着ができます。
- 仕様
- 各コンセントモジュールは差し込み方向により給電回路または冗長化給電回路の導電レールのどちらか1つの相に接続されます。
- 仕様によって、単相/3相構造、最大電流 2 x(3 x 16 A/32 A)。
- 3相冗長給電回路も可能。
- この冗長給電回路は、導電レールの3相給電回路と完全に分離されています。
- モジュールにはすべて過電流保護機能を備えることが可能で、電流が高くなった場合、該当するモジュールのみが給電が停止されます。他のモジュールは稼動状態を保ちます。
- 材質
- アルミニウムプロファイル、アルマイト処理(無着色)
- 電源接続
- ポート
- 数
- 2
- 給電回路ごとの相
- 三相
- 定格電流 (最大)
- 16 A
- モジュラージャック (最多)
- 6
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS 8
TS IT
VX IT
高さ: 2,000 mm - 動作温度範囲
- 5 °C...45 °C
- 湿度(結露無きこと)
- 5...95 %
- 保管温度範囲
- -20 °C...60 °C
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 5.2 kg
- 関税率番号
- 85369001
- EAN
- 4028177507180
- ETIM 7.0
- EC000215
- ECLASS 8.0
- 27371306
- 適合宣言書
- CE適合宣言書